ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0
robot cable; torsion41G1,0; Core identification: numbers; 23.6 mm; PUR; U0/U: 300 / 500 V; UL recognized;
Beneficios
- Producto premium para el mayor ámbito de aplicación posible.
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 360°/m).
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Cable probado con éxito para 10 millones de ciclos de torsión.
- Los ciclos de mantenimiento más largos con ángulos de torsión axial muy altos reducen costos y aumentan la eficiencia de las máquinas.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para robótica
Peso
0.753 kg
Índice de cobre
390.000 kg
Índice de cobre (lb)
2620.400 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL AWM
Voltaje extremadamente bajo
No
Voltaje de prueba
2 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Número/tamaño de conductores
41G1,0
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de hilo extrafino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
41
Número de pares
1
Tipo de blindaje par
Envoltura de hilo de cobre estañado
Tipo de cableado
Trenzado en haz
Enrollado sobre el cableado
Lámina PTFE
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
23.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
antracita
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 7016
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
TorsiónflexibleCadena portacables
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
94.4 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
236.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
236.0 mm
Torsión
At +/- 360 °/m and -40 °C up to 10000000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C according to IEC
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 80 °C according to IEC
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
up to 80 °C according to CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
20940 according to UL 758 (e-file number E213974)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number E213974)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBOT F1
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Identificación de conductores | Diámetro nominal del conductor | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0029590 | 7X0,25 | Colores | 16.800 kg | 0.062 kg | |
0029591 | 12X0,25 | Colores | 30.000 kg | 0.122 kg | |
0029592 | 18X0,25 | Colores | 45.000 kg | 0.156 kg | |
0029593 | 25X0,25 | Colores | 60.000 kg | 0.205 kg | |
0029594 | 2X0,34 | Colores | 7.000 kg | 0.038 kg | |
0029595 | 3X0,34 | Colores | 10.000 kg | 0.038 kg | |
0029596 | 4X0,34 | Colores | 15.000 kg | 0.048 kg | |
0029599 | 12X0,34 | Colores | 40.000 kg | 0.130 kg | |
0029600 | 18X0,34 | Colores | 60.000 kg | 0.170 kg | |
0029601 | 25X0,34 | Colores | 83.000 kg | 0.220 kg | |
0029608 | 18G0,5 | Números | 84.000 kg | 0.202 kg | |
0029609 | 25G0,5 | Números | 120.000 kg | 0.284 kg | |
0029610 | 2X1,0 | Números | 19.000 kg | 0.060 kg | |
0029611 | 3G1,0 | Números | 28.000 kg | 0.071 kg | |
0029612 | 4G1,0 | Números | 38.000 kg | 0.087 kg | |
0029614 | 7G1,0 | Números | 65.000 kg | 0.141 kg | |
0029615 | 12G1,0 | Números | 110.000 kg | 0.237 kg | |
0029616 | 14G1 | Números | 128.000 kg | 0.257 kg | |
0029617 | 16G1+(2X1) | Números | 190.000 kg | 0.346 kg | |
0029618 | 18G1,0 | Números | 170.000 kg | 0.349 kg | |
0029619 | 23G1+(2X1) | Números | 250.000 kg | 0.461 kg | |
0029620 | 25G1,0 | Números | 240.000 kg | 0.407 kg | |
0029621 | 34G1,0 | Números | 320.000 kg | 0.600 kg | |
0029622 | 41G1,0 | Números | 390.000 kg | 0.753 kg | |
0029624 | 4G1,5 | Números | 57.000 kg | 0.114 kg | |
0029625 | 5G1,5 | Números | 72.000 kg | 0.141 kg | |
0029627 | 7G1,5 | Números | 101.000 kg | 0.187 kg | |
0029629 | 12G1,5 | Números | 170.000 kg | 0.294 kg | |
0029630 | 18G1,5 | Números | 259.000 kg | 0.450 kg | |
0029631 | 25G1,5 | Números | 360.000 kg | 0.661 kg | |
0029632 | 3G2,5 | Números | 72.000 kg | 0.136 kg | |
0029641 | 4G6 | Números | 220.000 kg | 0.330 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.