ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 3X(2X0,14)
robot cable; 3X(2X0,14); Core identification: colours; 6.2 mm; 48 V; PUR; Shielded; torsion
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Cable probado con éxito para 5 millones de ciclos de torsión.
- Los ciclos de mantenimiento más largos con ángulos de torsión axial muy altos reducen costos y aumentan la eficiencia de las máquinas.
- Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
- Protección ideal contra interferencias electromagnéticas gracias a la envoltura de alambre de cobre estañado, adaptada a las cargas de torsión.
Aplicaciones
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para robótica
Peso
0.045 kg
Índice de cobre
17.000 kg
Índice de cobre (lb)
114.200 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Voltaje de prueba
1.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0891-1
Product Design
Número/tamaño de conductores
3X(2X0,14)
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.14 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de hilo extrafino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
12
Número de pares
3
Tipo de blindaje par
Envoltura de hilo de cobre estañado
Tipo de cableado
Par trenzado
Enrollado sobre el cableado
Lámina PTFE
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Envoltura de hilo de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
6.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
Torsiónflexible
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
24.8 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
93.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
93.0 mm
Torsión
At +/- 180 °/m and min. -40 °C up to 5000000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-40 °C up to 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Identificación de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0028100 | 12x0,14 | Colores | 6.7 mm | 42.500 kg | 0.069 kg |
0028105 | 3X(2X0,14) | Colores | 6.2 mm | 17.000 kg | 0.045 kg |
0028126 | 25x0,25 | Colores | 11.1 mm | 103.500 kg | 0.183 kg |
0028135 | 4x0,34 | Colores | 5.7 mm | 21.300 kg | 0.044 kg |
0028136 | 5x2x0,34 | Colores | 9.1 mm | 64.400 kg | 0.106 kg |
0028195 | 12G1,5 | Números | 14 mm | 259.000 kg | 0.324 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.