MCR 6 B FRAME FOR MODULES
Sistema modular; Número de contactos: 1; , Con conductor de protección; Número de ranuras: 2;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Tamaño
6B
Contactos incluidos
No
Peso
29.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
crimpado
Electrical Characteristics
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
1
Número de contactos PE
1
Número de ranuras
2
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con conductor de protección
Sí
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de contacto de conductor de protección
Conexión roscada
Material
Poliamida
Material forma corta
PA
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
No
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
A870
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.