EPIC® MHS 3 CM
modular system; crimp termination; Number of contacts: 3; Required slots: 1; for cross-section (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 40 A according to IEC
Beneficios
- Módulo con 3 contactos de potencia para alimentación de hasta 40 A.
- Los conectores con configuración modular pueden conectarse con conectores estándar del mercado.
- La terminación crimpada crea una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el contacto y el cable y es adecuada para el montaje automatizado.
- Diferentes contactos de crimpado disponibles para diferentes secciones transversales de conductores.
- Se ajusta sin esfuerzo en el marco múltiple fijo EPIC® MH con un sonido de clic. Montaje significativamente más sencillo en comparación con marcos plegables y deslizantes.
Aplicaciones
- Para la fabricación de un inserto de conector modular.
- Para la conexión de máquinas y dispositivos en diversas aplicacione.
- Conforme a las normas, puede utilizarse en vehículos ferroviarios (prueba de comportamiento frente al fuego según DIN EN 45545-2:2016-02, conjuntos de requisitos R22 y R23, niveles de peligro HL1, HL2 y HL3).
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Contactos incluidos
No
Peso
13.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpado
Electrical Characteristics
Voltaje nominal conductor a conductor
690 V AC rms / DC according to IEC
Sobretensión nominal
8 kV AC rms / DC according to DIN EN 61984
Corriente nominal
40 A according to IEC
Resistencia de contacto máx.
5 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Número de contactos
3
Slots necesarios
1
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
16 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
1.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
10 mm²
Material
Poliamida
Material forma corta
PA
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL3
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.