EPIC® MCS-HC 2 S MALE MODULE
modular system; 82 A according to IEC screw connection; Number of contacts: 2; Contacts included; Required slots: 2; Available slots: 0; for cross-section (min./max.): 4mm² - 25mm²; 1 kV AC rms / DC according to IEC;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
44.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
atornillado
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
1000 V CA rms / DC según IEC600 V CA rms / DC según UL600 V CA rms / DC según CSA
Sobretensión nominal
8 kV AC rms / DC according to IEC 61984
Corriente nominal
82 A según IEC
Resistencia de contacto máx.
0.5 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Número de contactos
2
Número de contactos de potencia
2
Slots necesarios
2
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
12 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
4 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
4 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
25 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Material
Poliamida
Material forma corta
PA
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
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
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
A870
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.