EPIC® MCB 20 CG FEMALE MODULE
modular system; crimp termination; Number of contacts: 20; Required slots: 1; for cross-section (min./max.): 0.08mm² - 0.56mm²; 100 V AC rms / DC according to IEC; 4 A according to IEC
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
7.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
crimpado
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
100 V AC rms / DC according to IEC
Corriente nominal
4 A according to IEC
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Número de contactos
20
Slots necesarios
1
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
28 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
20 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.08 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
0.56 mm²
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
50
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
according to UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.