H-Q 8 BCM (1)
insert with crimp termination female; Number of contacts: 8; 500 V AC rms / DC according to IEC; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 4mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Tamaño
Q
Contactos incluidos
No
Peso
17.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
500 V AC rms / DC according to IEC600 V AC rms / DC according to UL600 V AC rms / DC according to CSA
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
8
Variante del contacto
Conector hembra
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con protección de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
Conector hembra
Inserto de contacto sin contactos
Sí
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
4 mm²
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
Certificado por el TÜV
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.