EPIC® H-BE 6 BP
Inserto con conexión push-in Conector hembra; Número de contactos: 6+PE; Tamaño: 6B; 500 V CA rms / DC según IEC; 16 A según IEC; for cross-section (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Contactos incluidos; Poliamida
Beneficios
- Los insertos de la serie EPIC® H-BE se consideran clásicos en la industria y son ideales para su uso con tensiones y corrientes más elevadas.
- En la serie EPIC® H-BE se pueden combinar entre sí los insertos de diferentes tipos de conexión, dentro del mismo tamaño (roscado, crimpado, cage clamp o push-in).
- La conexión push-in permite los tiempos de conexión más cortos: los hilos trenzados con manguitos terminales pueden introducirse y contactarse sin necesidad de herramientas; para liberar el contacto basta con presionar el botón naranja. Para hilos sin manguitos terminales se debe presionar el botón antes de introducirlos o extraerlos para abrir el resorte.
- El conector hembra redondo para puntas de medición estándar de 2 mm está colocado de tal manera que sigue siendo accesible para la prueba de señal cuando el inserto ya está instalado en la carcasa de montaje.
- De poliamida robusta (clase de inflamabilidad V-0 según procedimiento de comprobación UL94 para la inflamabilidad de los plásticos).
- Gran variedad de variantes de carcasas adecuadas.
Aplicaciones
- Para la conexión de máquinas y dispositivos en diversas aplicacione.
- Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
- Para la transmisión de señales de control a actuadores.
- Los ámbitos de aplicación típicos son escenarios, iluminación y elevación.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto con conexión push-in
Tamaño
6B
Contactos incluidos
Sí
Peso
58.900 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
500 V CA rms / DC según IEC600 V CA rms / DC según UL/CSA
Sobretensión nominal
6 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
16 A según IEC13 A según UL/CSA
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
6+PE
Número de contactos de potencia
6
Número de contactos PE
1
Diámetro del contacto
2.5 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con protección de cable
Sí
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
Conector hembra
Inserto de contacto sin contactos
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Push-In
Tipo de conexión PE
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
26 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.14 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Torque de apriete mínimo conexión PE
1.2 Nm
Torque máximo de conexión PE
1.2 Nm
Resistente a impactos
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
Certificación UR
según UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.