EPIC® H-B 16 TS M25 ZW
Carcasa de manga; Tamaño: 16B; Construcción del conector: Estándar; Palanca doble; Número de entradas de conductores: 1; Aluminio, con recubrimiento de polvo; Clase de protección IP enchufada: IP 65
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Carcasa de manga
Tamaño
16B
Peso
220.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Product Design
Con prensaestopas
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Número entrada de cable lateral
1
Modelo con pernos de bloqueo
Perno de anclaje para palanca doble
Con palanca
No
Tipo de bloqueo
Palanca doble
Número de pernos de bloqueo
4
Longitud total
93.3 mm
Ancho total
43 mm
Altura total
61 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 25
Paso de rosca
1,5
Variante de la carcasa
Carcasa
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Con rosca
Sí
Con tapa abatible
No
Construcción del conector
Estándar
Con acopladores
Sí
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Material de acopladores
Latón
Material de acopladores forma corta
CuZn
Material base de la carcasa
Aluminio
Material base de la carcasa, forma corta
Al
Revestimiento de carcasa
con recubrimiento de polvo
Material pernos de fijación
Acero
Color de la carcasa
gris
Color de la carcasa RAL
RAL 9006
Product Characteristics
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Resistente a la corrosión según
DIN EN 6988
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770) según UL 50E (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
Sí
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B437
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.