H-BE SCEM AU 1.5 MALE CONTACT (100)
turned contact; male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 1.5 mm²; brass gold-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto girado
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
1.349 g
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
2.5 mm
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
7.4 mm
Índice de sección transversal
2
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
16 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
16 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
1.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
according to UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® H-BE 2.5 machined contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Material del recubrimiento de contacto | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
11190000 | Pin | 0.5 mm² | 0.5 mm² | plateado | 100 |
11190100 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11190200 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11190300 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11190301 | Pin | 0.37 mm² | 0.14 mm² | dorado | 100 |
11190302 | Conector hembra | 0.37 mm² | 0.14 mm² | dorado | 100 |
11190400 | Pin | 0.37 mm² | 0.14 mm² | plateado | 100 |
11192000 | Pin | 0.37 mm² | 0.14 mm² | dorado | 100 |
11192100 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11192200 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11192300 | Pin | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11195000 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11195100 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11195200 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11195300 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11195400 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | plateado | 100 |
11197000 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11197100 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11197200 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
11197300 | Conector hembra | 1 mm² | 0.75 mm² | dorado | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.