EPIC® H-D SCEG AU 0.5-1.5 (100)
Contacto estampado; Pin; Conexión crimpada; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Latón dorado
Beneficios
- La terminación crimpada crea una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el contacto y el cable y es adecuada para el montaje automatizado.
- Apto para secciones transversales de conductores de 0.14 – 2.50 mm².
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto estampado
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
0.400 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
1.6 mm
Variante del contacto
Pin
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
4 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
20 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
16 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
1.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
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
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® H-D 1,6 stamped contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Material del recubrimiento de contacto | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Sección transversal mín. de conductor conectable AWG | Sección transversal máx. de conductor conectable AWG | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11221000 | Pin | plateado | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11221300 | Pin | dorado | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11223500 | Pin | plateado | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 AWG | 14 AWG | 100 |
11228500 | Conector hembra | plateado | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 AWG | 14 AWG | 100 |
11231100 | Conector hembra | plateado | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11233100 | Conector hembra | dorado | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11236100 | Conector hembra | plateado | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11238100 | Conector hembra | dorado | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11241100 | Pin | plateado | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11243100 | Pin | dorado | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.