POWER LS3 D6 3+PE+4 25,0-36,0
circular connector; M 58; female; Number of contacts: 8; circular housing; clamping range (min./max.): 25mm - 36mm
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector circular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
915.100 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal contacto de potencia
630 V AC rms / DC according to IEC on 3
Voltaje nominal contacto para señales
250 V AC rms / DC according to IEC on 4
Sobrevoltaje nominal contacto de potencia
6 kV AC rms / DC according to IEC 61984 on 3
Sobrevoltaje nominal contacto para señales
4 kV AC rms / DC according to IEC 61984 on 4
Corriente nominal
150 A according to IEC
Corriente nominal contacto de potencia
150 A according to IEC
Corriente nominal contacto para señales
12 A according to IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Product Design
Número de contactos
8
Número de contactos de potencia
3
Número de contactos PE
1
Número de contactos de señal
4
Tipo de bloqueo
Bloqueo atornillado
Diámetro del conector
65 mm
Altura total
142 mm
Variante de la carcasa
Carcasa redonda
Variante del contacto
Conector hembra
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
M 58
Tipo de conector
Conector hembra
Contacto blindado
Sí
Blindaje CEM
Sí
Zona de fijación de cable mín.
25 mm
Zona máx. de fijación de cable
36 mm
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Tipo de conexión PE
Conexión crimpada
Tipo del contacto blindado
Conexión de abrazadera
Longitud de pelado del revestimiento
65 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
1 AWG
Sección transversal mín. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
10 mm²
Sección transversal máx. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
50 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2)
0.75 mm²
Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2)
1.5 mm²
Material base de la carcasa
Aluminio
Material base de la carcasa, forma corta
Al
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Tipo de sellado
Anillo obturador
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color
negro
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
IEC 61984
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.