EPIC® POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
contact; female; crimp termination; for cross-section (min./max.): 10mm² - 10mm²; brass silver-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
25.350 g
Unidad de embalaje (VPE)
4.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Corriente nominal contacto
12 A according to IEC
Product Design
Diámetro del contacto
10 mm
Longitud del contacto
50 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Contacto para forma constructiva
LS3
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
13.8 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
10 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
10 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Color
plateado
Product Characteristics
Ámbito de aplicación del contacto
Energía
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
IEC 61984IEC 60352-2
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.