EPIC® POWER M17 A1 7+PE (5)
circular connector; M 17 power; male; Number of contacts: 8; panel mount base; for cross-section (min./max.): 0.06mm² - 1mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector circular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
28.600 g
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
630 V AC rms / DC according to IEC
Sobretensión nominal
6 kV AC rms / DC according to IEC 61984
Corriente nominal
14 A according to IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Product Design
Número de contactos PE
1
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Longitud total
21.6 mm
Ancho total
21.6 mm
Altura total
31 mm
Variante del contacto
Pin
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
M 17 Energía
Contacto blindado
Sí
Blindaje CEM
Sí
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Tipo de conexión PE
Conexión crimpada
Tipo del contacto blindado
Conexión de abrazadera
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
CuZn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color
plateado
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® POWER M17 A1
Número de artículo | Tipo de conector | Variante de la carcasa | Número de contactos | Número de contactos de potencia | Número de contactos de señal | Sección transversal máx. de conductor conectable AWG | Sección transversal mín. de conductor conectable AWG | Sección transversal máx. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2) | Sección transversal mín. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2) | Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2) | Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2) | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423070 | Conector macho | Base de montaje en panel | 3+PE | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |||||
44423071 | Conector macho | Base de montaje en panel | 6 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423072 | Conector macho | Base de montaje en panel | 7 | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423073 | Conector macho | Base de montaje en panel | 8 | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |||||
44423074 | Conector macho | Carcasa redonda | 9 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |
44423075 | Conector hembra | Base de montaje en panel | 4 | 3 | 14 AWG | 22 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 2.5 mm² | 0.25 mm² | 5 | |
44423076 | Conector hembra | Base de montaje en panel | 6 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423077 | Conector hembra | Base de montaje en panel | 7 | 6 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423078 | Conector hembra | Base de montaje en panel | 8 | 7 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 | |
44423079 | Conector hembra | Carcasa redonda | 9 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 mm² | 0.06 mm² | 0.5 mm² | 0.06 mm² | 1 mm² | 0.06 mm² | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.