EPIC® POWER LS1 A3 5+PE K (5)
Carcasa de montaje; M 23 Energía; Pin; Número de contactos: 5+PE;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Carcasa de montaje
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
80.800 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
630 V CA rms / DC según IEC600 V CA rms / DC según UL600 V CA rms / DC según CSA
Voltaje nominal contacto de potencia
630 V CA rms / DC según IEC en 3600 V CA rms / DC según UL en 3600 V CA rms / DC según CSA en 3
Voltaje nominal contacto para señales
250 V CA rms / DC según IEC en 4250 V CA rms / DC según UL en 4250 V CA rms / DC según CSA en 4
Sobretensión nominal
6 kV CA rms / DC según IEC 61984
Sobrevoltaje nominal contacto de potencia
6 kV CA rms / DC según IEC 61984 en 3
Sobrevoltaje nominal contacto para señales
4 kV CA rms / DC según IEC 61984 en 4
Corriente nominal
22 A según UL22 A según CSA25 A según IEC
Corriente nominal contacto de potencia
22 A según UL22 A según CSA26 A según IEC
Corriente nominal contacto para señales
7 A según UL7 A según CSA7 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Número de contactos
5+PE
Número de contactos de potencia
5
Número de contactos PE
1
Tipo de bloqueo
Bloqueo atornillado
Longitud total
55.7 mm
Ancho total
25.6 mm
Altura total
41.95 mm
Variante de la carcasa
Base de montaje en panel
Variante del contacto
Pin
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
M 23 Energía
Tipo de conector
Conector macho
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
Sí
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Tipo de conexión PE
Conexión crimpada
Longitud de pelado, contacto de potencia
8 mm
Longitud de pelado, contacto de señal
7 mm
Longitud de aislamiento conexión PE
8 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
22 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal mín. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal máx. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
2.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2)
0.14 mm²
Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2)
1 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
Zn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Tipo de sellado
Anillo obturador
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color
plateado
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
Certificación UR
según UL 2238 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B025
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® POWER LS1 A3
Número de artículo | Número de contactos | Contactos incluidos | Unidad de embalaje (VPE) | Número de contactos de potencia | Número de contactos PE | Sección transversal mín. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2) | Sección transversal máx. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2) | Número de contactos de señal | Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2) | Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24420056 | 3+PE+4 | Yes | 5 | 3 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 4 | 0.14 mm² | 1 mm² |
24420057 | 3+PE+4 | No | 20 | 3 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 4 | 0.14 mm² | 1 mm² |
24420058 | 5+PE | Yes | 5 | 5 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.14 mm² | 1 mm² | |
24420059 | 5+PE | No | 20 | 5 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.14 mm² | 1 mm² |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.