SLR 42 SKINTOP® W/R GY W/ NUT
Glándula; PG 42; clamping range (min./max.): 22 - 31 mm; gris; IP 68 - 5 bar;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Volumen de suministro
Kit completo
Suministro con contratuerca
Sí
Suministro con O-ring
Sí
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
Con contratuerca
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
68 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 42
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
13 mm
Mín. rango de sujeción
22 mm
Área de sujeción máx.
31 mm
Blindaje CEM
No
Material inserto
Caucho de cloropreno
Material del inserto, forma corta
CR
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-20 °C
Temperatura dinámica máx.
80 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Resistente al ozono
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Resistencia a solventes
No
Resistente a álcali
No
Resistente a la corrosión
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Sin plomo
No
Resistente al agua salada
No
Resistente a impactos
No
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Enlistado por cUL
Sí
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado CCCex
No
Certificado por GGVS
Sí
Certificado por DNV/GL
No
Con certificación ABS
No
certificado BV
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® SL / SKINTOP® SLR
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Ancho de llave 1 | Color | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1107 | PG 7 | 8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | gris | 100 | |
S1109 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | gris | 100 | |
S1111 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | gris | 5 | |
S1113 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | gris | 100 | |
S1121 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | gris | 50 | |
S1142 | PG 42 | 13 mm | 35 mm | 38 mm | gris | 5 | |
S1211 | PG 11 | 8 mm | 2 mm | 7 mm | gris | 100 | |
S1242 | PG 42 | 13 mm | 22 mm | 31 mm | gris | 5 | |
S2107 | PG 7 | 8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | negro | ||
S2109 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | negro | ||
S2121 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | negro | ||
S2129 | PG 29 | 11 mm | 14 mm | 25 mm | negro | ||
S2136 | PG 36 | 13 mm | 24 mm | 32 mm | negro | 10 | |
S2148 | PG 48 | 14 mm | 39 mm | 44 mm | negro | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.