SKINTOP® SL-M 20X1.5 GY W/ NUT
Glándula; M 20; clamping range (min./max.): 6 - 13 mm; gris; IP 68 - 5 bar, IP 69;

Registrarse para precio
En stock
SKU
S1513
($21.64/PC) Iva incluido
SKINTOP® SL-M 20X1.5 GY W/ NUT cable gland -  Primary Image
SKINTOP® SL-M 20X1.5 GY W/ NUT cable gland -  Primary Image
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised, UL recognised
UR recognised, UL recognised
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

Atributos técnicos

Información general

Marca

SKINTOP®

Tipo de producto

Glándula

Volumen de suministro

Kit completo

Suministro con contratuerca

Suministro con O-ring

No

Tipo de empaque

Bolsa

Unidad de embalaje (VPE)

0.000

Tipo de montaje

Con contratuerca

Product Design

Reforzado con fibra de vidrio

No

Número de entradas de conductores

1 pc.

Protección contra flexión

Diseño de conector glándula

recto

Longitud total

37 mm

Tipo de rosca

métrico

Tamaño de rosca

M 20

Longitud de rosca

9 mm

Mín. rango de sujeción

6 mm

Área de sujeción máx.

13 mm

Blindaje CEM

No

Material inserto

Caucho de cloropreno

Material del inserto, forma corta

CR

Material del cuerpo

Poliamida

Material del cuerpo forma corta

PA

Color

gris

Color tono RAL

RAL 7001

Product Characteristics

Clase de protección IP

IP 68 - 5 bar
IP 69

Tipo de clasificación NEMA

Tipo 1
Tipo 12

Para aplicaciones en áreas explosivas

No

Temperatura dinámica mín.

-20 °C

Temperatura dinámica máx.

100 °C

Temperatura estática mín.

-40 °C

Temperatura estática máx.

100 °C

Temperatura (mín.)

-40 °C

Temperatura (máx.)

100 °C

Temperatura mín.

-40 °C

Temperatura máx.

100 °C

Retardante a llama

No

Resistente a los rayos UV

No

Resistente al ozono

No

Resistente a las sustancias químicas

No

Resistente a ácidos

No

Resistencia a solventes

No

Resistente a álcali

No

Resistente a la corrosión

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Sin plomo

No

Resistente al agua salada

No

Resistente a impactos

No

Protección frente a vibraciones

Alivio de tensión

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

Reconocido por cUR

Enlistado por cUL

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

Certificado CCCex

No

Certificado por GGVS

No

Certificado por DNV/GL

Con certificación ABS

No

certificado BV

No

Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles

No

Certificado por Ecolab

No

Certificado por NSF

No

Certificado por la FDA

No

Certificado EHEDG

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de SKINTOP® SLM / SKINTOP® SLRM

Número de artículo Tamaño de rosca Longitud de rosca Mín. rango de sujeción Área de sujeción máx. Ancho de llave 1 Color Unidad de embalaje (VPE)
S1513 M 20 9 mm 6 mm 13 mm gris
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.