SKINTOP® CLICK 25 RAL 7035 LGY
Glándula; Diámetro del orificio: 25.3mm; clamping range (min./max.): 9mm - 17mm; Ancho de llave 1: 32mm; gris claro; IP 68 - 5 bar (30 min)
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Volumen de suministro
Incluye herramienta de desmontaje
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
21.360 g
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
con clic
Product Design
Para cables armados
No
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
48 mm
Anchura libre
17 mm
Diámetro del orificio
25.3 mm
Grosor de pared (mín.)
1.0 mm
Grosor de pared (máx.)
4.0 mm
Tipo de rosca
sin
Tamaño de rosca
M 25
Longitud de rosca
8 mm
Ancho de llave 1
32 mm
Ancho de llave 2
30 mm
Hexágono medida entre vértices
35.2 mm
Mín. rango de sujeción
9 mm
Área de sujeción máx.
17 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Elemento sellador de la rosca
Junta plana
Material de O-ring
acrylnitrile-butadiene-rubber
Material O-ring forma corta
NBR
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris claro
Color tono RAL
RAL 7035
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-20 °C
Temperatura dinámica máx.
100 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
No
Certificación UL AWM
según UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
según UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
40020892
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002M4
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R
Número de artículo | Tamaño de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Tamaño de rosca | Color | Unidad de embalaje (VPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112686 | M 16 | 5 mm | 9 mm | gris claro | 50 | M 16 | gris claro | 50 | ||||
53112687 | M 20 | 7 mm | 13 mm | gris claro | 25 | M 20 | gris claro | 25 | ||||
53112688 | M 25 | 9 mm | 17 mm | gris claro | 25 | M 25 | gris claro | 25 | ||||
53112694 | M 32 | 11 mm | 20 mm | gris claro | 25 | M 32 | gris claro | 25 | ||||
53112880 | M 20 | 5 mm | 10 mm | gris plateado | 25 | M 20 | gris plateado | 25 | ||||
* 53112885 | M 16 | 4 mm | 7 mm | negro | 50 | M 16 | negro | 50 | ||||
53112924 | M 32 | 11 mm | 20 mm | negro | 25 | M 32 | negro | 25 | ||||
53112931 | M 32 | 7 mm | 15 mm | negro | 25 | M 32 | negro | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.