SILVYN® RILL PA6 16 / 12X15.8 GY 50M
Conduit de protección corrugado en paralelo; Diámetro interior: 12mm; Diámetro exterior: 15.8mm; Tamaño nominal: 16; Poliamida; Libre de halógenos;
Beneficios
- Un producto convincente para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus propiedades versátiles.
- El perfil flexible del tubo protector corrugado en paralelo garantiza una mayor estabilidad dimensional y resistencia a la presión.
- Producto libre de halógenos que no desarrolla ácidos corrosivos ni gases peligrosos para la salud en caso de incendio.
- Clasificado con protección contra incendios V-0 según UL94 (prueba de inflamabilidad para plásticos) y, por tanto, altamente retardante a la flama en caso de incendio.
- Calidad probada por VDE.
- Homologación DNV-GL para uso marítimo.
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
- Amplio surtido de accesorios disponible.
Aplicaciones
- Para proteger un cable de las influencias ambientales.
- Para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- También apto para el movimiento ligero u ocasional.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Las versiones en negro son aptas para el uso en el exterior.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conduit de protección corrugado en paralelo
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Diámetro interior
12
Diámetro exterior
15.8 mm
Longitud total
50 m
Tamaño nominal
16
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Material conduit
Poliamida
Material del conduit forma corta
PA 6
Superficie exterior de manguera lisa
No
Superficie interior de manguera lisa
No
Color
gris
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Radio de curvatura, dinámico
55 mm
Radio de doblez, estático
35 mm
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
115 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Libre de cadmio
Sí
Resistente a impactos
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 505
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.