SKINTOP® GMP-GL PG 29 RAL 7001 SGY
Contratuerca; PG 29; Ancho de llave: 46mm; gris plateado; Poliamida; Libre de halógenos;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Contratuerca
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Grosor
7 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 29
Paso de rosca
1,588
Hexágono medida entre vértices
50 mm
Ancho de llave
46
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris plateado
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-20 °C
Temperatura dinámica máx.
100 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® GMP-GL
Número de artículo | Tamaño de rosca | Color | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53019010 | PG 9 | gris plateado | 100 | |
53019030 | PG 13,5 | gris plateado | 100 | |
* 53019031 | PG 13,5 | gris claro | 100 | |
53019050 | PG 21 | gris plateado | 50 | |
53019060 | PG 29 | gris plateado | 50 | |
53019061 | PG 29 | gris claro | 50 | |
53019210 | PG 9 | negro | 100 | |
* 53019290 | PG 48 | negro | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.