SKINDICHT® SM-M 20X1.5 INOX
Contratuerca; M 20;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Contratuerca
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Product Design
Grosor
3.0 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 20
Paso de rosca
1,5
Rosca estándar
DIN EN 60423
Hexágono medida entre vértices
26.7 mm
Ancho de llave
24
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Отказное письмо № 43
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SM-M INOX
Número de artículo | Tamaño de rosca | Ancho de llave | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
* 52032585 | M 12 | 15 | 10 |
* 52032615 | M 16 | 19 | 10 |
52032625 | M 20 | 24 | 10 |
* 52032635 | M 25 | 30 | 10 |
* 52032645 | M 32 | 36 | 10 |
* 52032655 | M 40 | 46 | 10 |
* 52032665 | M 50 | 55 | 10 |
* 52032675 | M 63 | 70 | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.