SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0.5
Cinta adhesiva; Silicona
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Cinta adhesiva
Tipo de empaque
Caja
Unidad de embalaje (VPE)
11.000
Tipo de montaje
pegar
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® HIPROJACKET
Ranurado
No
Protección contra virutas calientes
Sí
Ancho total
25 mm
Material del cuerpo
Silicona
Color
rojo
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-55 °C
Temperatura máx.
260 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® HIPROSILTAPE
Número de artículo | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|
61713040 | 11 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.