ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5
control cable; 5G2.5; 14.1 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; HFFR; Core identification: colours; Shielded; UL recognized; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a la versión flexible.
- Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.342 kg
Índice de cobre
158.300 kg
Índice de cobre (lb)
1063.600 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms / DC según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según UL AWM
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
14 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina de plástico libre de halógenos
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
14.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Con aislamiento reforzado del cable
Sí
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
84.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
282.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C hasta 75 °C según UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
hasta 75 °C según UL AWM-25 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NES 02-713 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2, método AEN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)EN 50618EN 50620
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
С-DE.АЮ64.В.01077
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
21156 según UL 758 (e-file number: E63634)
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
Dca
Densidad de humo CPR
s3
Comportamiento de goteo CPR
d2
Acidez CPR
a3
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1123460 | 2 | no | 1 mm² | 9.4 mm | 39.500 kg | 0.120 kg |
1123461 | 3 | sí | 1 mm² | 9.8 mm | 51.000 kg | 0.141 kg |
1123462 | 4 | sí | 1 mm² | 10.4 mm | 62.800 kg | 0.165 kg |
1123463 | 5 | sí | 1 mm² | 11.2 mm | 76.000 kg | 0.191 kg |
1123464 | 7 | sí | 1 mm² | 11.9 mm | 97.200 kg | 0.231 kg |
1123465 | 12 | sí | 1 mm² | 15 mm | 169.100 kg | 0.360 kg |
1123466 | 18 | sí | 1 mm² | 17.3 mm | 238.200 kg | 0.494 kg |
1123467 | 25 | sí | 1 mm² | 19.8 mm | 315.500 kg | 0.643 kg |
1123468 | 2 | no | 1.5 mm² | 10.4 mm | 53.200 kg | 0.149 kg |
1123469 | 3 | sí | 1.5 mm² | 10.9 mm | 69.500 kg | 0.177 kg |
1123470 | 4 | sí | 1.5 mm² | 11.6 mm | 86.500 kg | 0.209 kg |
1123471 | 5 | sí | 1.5 mm² | 12.5 mm | 104.300 kg | 0.243 kg |
1123472 | 7 | sí | 1.5 mm² | 13.4 mm | 136.500 kg | 0.300 kg |
1123473 | 12 | sí | 1.5 mm² | 17.3 mm | 238.300 kg | 0.486 kg |
1123474 | 18 | sí | 1.5 mm² | 20.2 mm | 355.400 kg | 0.691 kg |
1123475 | 25 | sí | 1.5 mm² | 23.1 mm | 475.100 kg | 0.914 kg |
1123476 | 2 | no | 2.5 mm² | 11.6 mm | 79.400 kg | 0.197 kg |
1123477 | 3 | sí | 2.5 mm² | 12.1 mm | 106.100 kg | 0.243 kg |
1123478 | 4 | sí | 2.5 mm² | 13 mm | 134.300 kg | 0.293 kg |
1123479 | 5 | sí | 2.5 mm² | 14.1 mm | 158.300 kg | 0.342 kg |
1123480 | 7 | sí | 2.5 mm² | 15.4 mm | 225.000 kg | 0.462 kg |
1123481 | 12 | sí | 2.5 mm² | 20.1 mm | 383.600 kg | 0.718 kg |
1123482 | 18 | sí | 2.5 mm² | 23.4 mm | 548.900 kg | 1.011 kg |
1123483 | 25 | sí | 2.5 mm² | 27.4 mm | 761.700 kg | 1.370 kg |
1123485 | 4 | sí | 4 mm² | 14.7 mm | 211.900 kg | 0.399 kg |
1123486 | 5 | sí | 4 mm² | 15.9 mm | 250.300 kg | 0.471 kg |
1123487 | 3 | sí | 6 mm² | 14.9 mm | 232.100 kg | 0.414 kg |
1123488 | 4 | sí | 6 mm² | 16.1 mm | 298.500 kg | 0.519 kg |
1123489 | 5 | sí | 6 mm² | 17.8 mm | 356.100 kg | 0.610 kg |
1123490 | 4 | sí | 10 mm² | 20.1 mm | 490.600 kg | 0.837 kg |
1123492 | 4 | sí | 16 mm² | 22.5 mm | 735.100 kg | 1.142 kg |
1123493 | 5 | sí | 16 mm² | 25 mm | 888.700 kg | 1.407 kg |
1123494 | 4 | sí | 25 mm² | 27.8 mm | 1126.600 kg | 1.683 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.