ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G10
control cable; 5G10; 18.1 mm; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Core identification: numbers; UL recognized; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a su diseño muy flexible.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5) así como UL OIL RES I y OIL RES II.
- Comportamiento frente al fuego probado por VDE.
- Homologación DNV-GL para uso marítimo.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de HFFR es ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -30 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.775 kg
Índice de cobre
480.000 kg
Índice de cobre (lb)
3225.100 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL AWM
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5G10
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
10 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
8 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
18.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
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
72.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
181.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-30 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
EN 50306-1 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2, método AEN 50620
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5UL OILRES IUL OILRES II
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
21089 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE0000407
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Cca
Densidad de humo CPR
s1a
Comportamiento de goteo CPR
d1
Acidez CPR
a1
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
10019849 | 4 | sí | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg | 0.930 kg |
10019851 | 4 | sí | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.564 kg |
10019852 | 5 | sí | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.775 kg |
10019853 | 5 | sí | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg | 1.148 kg |
10019854 | 4 | sí | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg | 1.443 kg |
10019855 | 5 | sí | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg | 1.774 kg |
10019856 | 4 | sí | 35 mm² | 26.6 mm | 1344.000 kg | 1.918 kg |
10019900 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.1 mm | 9.600 kg | 0.042 kg |
10019901 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.049 kg |
10019902 | 3 | no | 0.5 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.049 kg |
10019903 | 4 | sí | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.059 kg |
10019904 | 4 | no | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.059 kg |
10019905 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg | 0.069 kg |
10019906 | 7 | sí | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg | 0.087 kg |
10019907 | 12 | sí | 0.5 mm² | 9.1 mm | 57.600 kg | 0.141 kg |
10019910 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg | 0.051 kg |
10019911 | 3 | sí | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg | 0.061 kg |
10019912 | 3 | no | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg | 0.061 kg |
10019913 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.074 kg |
10019914 | 4 | no | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.074 kg |
10019915 | 5 | sí | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg | 0.087 kg |
10019916 | 5 | no | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg | 0.087 kg |
10019917 | 7 | sí | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.400 kg | 0.111 kg |
10019918 | 7 | no | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.400 kg | 0.111 kg |
10019919 | 9 | sí | 0.75 mm² | 9.6 mm | 64.800 kg | 0.151 kg |
10019920 | 12 | sí | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.400 kg | 0.186 kg |
10019921 | 18 | sí | 0.75 mm² | 12 mm | 129.600 kg | 0.265 kg |
10019922 | 25 | sí | 0.75 mm² | 14.1 mm | 180.000 kg | 0.366 kg |
10019927 | 34 | sí | 1.5 mm² | 19.8 mm | 489.600 kg | 0.821 kg |
10019930 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.4 mm | 28.800 kg | 0.077 kg |
10019931 | 3 | sí | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.200 kg | 0.095 kg |
10019932 | 4 | sí | 1.5 mm² | 7.4 mm | 57.600 kg | 0.116 kg |
10019933 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.142 kg |
10019934 | 7 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 100.800 kg | 0.168 kg |
10019935 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12.2 mm | 172.800 kg | 0.309 kg |
10019936 | 14 | sí | 1.5 mm² | 13 mm | 201.600 kg | 0.357 kg |
10019937 | 18 | sí | 1.5 mm² | 14.6 mm | 259.200 kg | 0.449 kg |
10019938 | 25 | sí | 1.5 mm² | 17.2 mm | 360.000 kg | 0.618 kg |
10019944 | 2 | no | 2.5 mm² | 7.6 mm | 48.000 kg | 0.114 kg |
10019945 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.147 kg |
10019946 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg | 0.181 kg |
10019947 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10.1 mm | 120.000 kg | 0.222 kg |
10019948 | 7 | sí | 2.5 mm² | 11.2 mm | 168.000 kg | 0.296 kg |
10019949 | 12 | sí | 2.5 mm² | 15.1 mm | 288.000 kg | 0.492 kg |
10019950 | 4 | sí | 4 mm² | 10.8 mm | 153.600 kg | 0.268 kg |
10019951 | 5 | sí | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.328 kg |
10019952 | 7 | sí | 4 mm² | 13.4 mm | 268.800 kg | 0.439 kg |
10019953 | 4 | sí | 6 mm² | 13 mm | 230.400 kg | 0.392 kg |
10019954 | 5 | sí | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.479 kg |
10019960 | 2 | no | 1 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.060 kg |
10019961 | 3 | sí | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg | 0.072 kg |
10019962 | 3 | no | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg | 0.072 kg |
10019963 | 4 | sí | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg | 0.088 kg |
10019964 | 4 | no | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg | 0.088 kg |
10019965 | 5 | sí | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg | 0.104 kg |
10019967 | 7 | sí | 1 mm² | 8.1 mm | 67.200 kg | 0.139 kg |
10019968 | 8 | sí | 1 mm² | 9.7 mm | 76.800 kg | 0.165 kg |
10019969 | 12 | sí | 1 mm² | 10.7 mm | 115.200 kg | 0.226 kg |
10019970 | 14 | sí | 1 mm² | 11.4 mm | 134.400 kg | 0.261 kg |
10019971 | 18 | sí | 1 mm² | 12.9 mm | 172.800 kg | 0.329 kg |
10019972 | 25 | sí | 1 mm² | 15 mm | 240.000 kg | 0.445 kg |
* 10019973 | 41 | sí | 1 mm² | 19.2 mm | 393.600 kg | 0.720 kg |
10019975 | 7 | sí | 6 mm² | 16 mm | 403.200 kg | 0.639 kg |
* 10019980 | 3 | no | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.200 kg | 0.095 kg |
* 10019981 | 8 | sí | 1.5 mm² | 10.8 mm | 115.200 kg | 0.219 kg |
* 10019982 | 9 | sí | 1.5 mm² | 11.6 mm | 129.600 kg | 0.246 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.