ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G25
control cable; 4G25; 27 mm; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Core identification: numbers; Shielded; UL recognized; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a su diseño muy flexible.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5) así como UL OIL RES I y OIL RES II.
- Homologación DNV-GL para uso marítimo.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de HFFR es ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -30 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
1.948 kg
Índice de cobre
1123.900 kg
Índice de cobre (lb)
7551.500 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL AWM
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G25
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
25 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
4 AWG
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
27 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material básico de la cubierta interior
Compuesto libre de halógenos
Cubierta interior material base forma corta
HFFR
Color recubrimiento interior
gris
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
162.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
405.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-30 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NES 02-713 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2, método AEN 50620
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5UL OILRES IUL OILRES II
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
21089 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE0000408
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
B2ca
Densidad de humo CPR
s3
Comportamiento de goteo CPR
d1
Acidez CPR
a1
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
10035030 | 2 | no | 0.5 mm² | 7.1 mm | 29.100 kg | 0.085 kg |
10035031 | 3 | sí | 0.5 mm² | 7.4 mm | 35.100 kg | 0.089 kg |
10035032 | 3 | no | 0.5 mm² | 7.4 mm | 35.100 kg | 0.089 kg |
10035033 | 4 | sí | 0.5 mm² | 8 mm | 41.400 kg | 0.098 kg |
10035034 | 4 | no | 0.5 mm² | 8 mm | 41.400 kg | 0.098 kg |
10035035 | 5 | sí | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.113 kg |
10035036 | 7 | sí | 0.5 mm² | 9.1 mm | 59.900 kg | 0.154 kg |
* 10035037 | 12 | sí | 0.5 mm² | 11.5 mm | 91.400 kg | 0.201 kg |
* 10035040 | 2 | no | 0.75 mm² | 7.7 mm | 35.400 kg | 0.092 kg |
* 10035041 | 3 | sí | 0.75 mm² | 8 mm | 43.800 kg | 0.103 kg |
10035042 | 3 | no | 0.75 mm² | 8 mm | 43.800 kg | 0.103 kg |
* 10035043 | 4 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 52.800 kg | 0.131 kg |
10035044 | 4 | no | 0.75 mm² | 8.5 mm | 52.800 kg | 0.131 kg |
* 10035045 | 5 | sí | 0.75 mm² | 9.3 mm | 62.300 kg | 0.148 kg |
10035046 | 5 | no | 0.75 mm² | 9.3 mm | 62.300 kg | 0.148 kg |
10035047 | 7 | sí | 0.75 mm² | 9.9 mm | 79.500 kg | 0.188 kg |
10035048 | 7 | no | 0.75 mm² | 9.9 mm | 79.500 kg | 0.188 kg |
* 10035050 | 12 | sí | 0.75 mm² | 12.5 mm | 123.200 kg | 0.273 kg |
10035051 | 18 | sí | 0.75 mm² | 14.8 mm | 188.600 kg | 0.373 kg |
* 10035052 | 25 | sí | 0.75 mm² | 16.9 mm | 247.500 kg | 0.618 kg |
* 10035055 | 2 | no | 1 mm² | 8 mm | 41.400 kg | 0.099 kg |
* 10035056 | 3 | sí | 1 mm² | 8.4 mm | 52.100 kg | 0.111 kg |
10035057 | 3 | no | 1 mm² | 8.4 mm | 52.100 kg | 0.111 kg |
* 10035058 | 4 | sí | 1 mm² | 8.9 mm | 73.500 kg | 0.146 kg |
* 10035059 | 4 | no | 1 mm² | 8.9 mm | 73.500 kg | 0.146 kg |
* 10035060 | 5 | sí | 1 mm² | 9.7 mm | 83.200 kg | 0.165 kg |
10035061 | 7 | sí | 1 mm² | 10.3 mm | 97.200 kg | 0.209 kg |
10035062 | 12 | sí | 1 mm² | 13.6 mm | 168.700 kg | 0.302 kg |
10035063 | 18 | sí | 1 mm² | 15.7 mm | 235.400 kg | 0.418 kg |
* 10035064 | 25 | sí | 1 mm² | 17.8 mm | 312.000 kg | 0.692 kg |
10035065 | 41 | sí | 1 mm² | 22.4 mm | 508.000 kg | 0.988 kg |
10035067 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.6 mm | 53.200 kg | 0.116 kg |
10035068 | 3 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 69.100 kg | 0.150 kg |
10035069 | 3 | no | 1.5 mm² | 9 mm | 69.100 kg | 0.150 kg |
10035070 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9.8 mm | 85.800 kg | 0.170 kg |
* 10035071 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.5 mm | 102.800 kg | 0.196 kg |
10035072 | 7 | sí | 1.5 mm² | 11.4 mm | 134.200 kg | 0.276 kg |
* 10035073 | 12 | sí | 1.5 mm² | 15 mm | 232.800 kg | 0.367 kg |
* 10035074 | 18 | sí | 1.5 mm² | 17.4 mm | 327.800 kg | 0.582 kg |
10035075 | 25 | sí | 1.5 mm² | 20.4 mm | 463.200 kg | 0.780 kg |
* 10035089 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.5 mm | 102.800 kg | 0.206 kg |
* 10035090 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.4 mm | 129.400 kg | 0.243 kg |
10035091 | 5 | sí | 2.5 mm² | 12.7 mm | 157.500 kg | 0.310 kg |
10035092 | 7 | sí | 2.5 mm² | 14 mm | 223.000 kg | 0.404 kg |
10035093 | 12 | sí | 2.5 mm² | 17.9 mm | 360.500 kg | 0.627 kg |
* 10035094 | 4 | sí | 4 mm² | 13.6 mm | 207.600 kg | 0.347 kg |
10035095 | 5 | sí | 4 mm² | 14.9 mm | 251.500 kg | 0.407 kg |
10035096 | 7 | sí | 4 mm² | 16.2 mm | 333.900 kg | 0.621 kg |
* 10035097 | 4 | sí | 6 mm² | 15.8 mm | 294.800 kg | 0.474 kg |
10035098 | 5 | sí | 6 mm² | 17.3 mm | 356.100 kg | 0.646 kg |
10035099 | 7 | sí | 6 mm² | 18.8 mm | 479.300 kg | 0.830 kg |
10035380 | 4 | sí | 10 mm² | 19.1 mm | 461.100 kg | 0.894 kg |
10035381 | 5 | sí | 10 mm² | 21.4 mm | 586.600 kg | 0.985 kg |
10035382 | 4 | sí | 16 mm² | 22.3 mm | 727.600 kg | 1.302 kg |
10035383 | 5 | sí | 16 mm² | 24.5 mm | 888.700 kg | 1.405 kg |
10035384 | 4 | sí | 25 mm² | 27 mm | 1123.900 kg | 1.948 kg |
10035386 | 4 | sí | 35 mm² | 30.4 mm | 1529.200 kg | 2.593 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.