ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G70
power cord; 4G70; 40 mm; U0/U: 450 / 750 V; HFFR; Core identification: colours; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a su diseño muy flexible.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5) así como UL OIL RES I y OIL RES II.
- Comportamiento frente al fuego probado por VDE.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de HFFR es ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -30 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
3.888 kg
Índice de cobre
2688.000 kg
Índice de cobre (lb)
18062.520 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal instalación fija
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G70
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
70 mm²
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
40 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
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
160.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
600.0 mm
Torsión
At +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-30 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-24
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NES 02-713 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5UL OILRES IUL OILRES II
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
B2ca
Densidad de humo CPR
s1a
Comportamiento de goteo CPR
d1
Acidez CPR
a1
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0014150 | 2 | no | 1.5 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg | 0.090 kg |
0014151 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8.3 mm | 43.200 kg | 0.113 kg |
0014152 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 57.600 kg | 0.139 kg |
0014153 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.1 mm | 72.000 kg | 0.175 kg |
0014156 | 2 | no | 2.5 mm² | 9 mm | 48.000 kg | 0.132 kg |
0014157 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9.7 mm | 72.000 kg | 0.166 kg |
0014158 | 4 | sí | 2.5 mm² | 10.8 mm | 96.000 kg | 0.206 kg |
0014159 | 5 | sí | 2.5 mm² | 11.9 mm | 120.000 kg | 0.260 kg |
0014162 | 3 | sí | 4 mm² | 11.4 mm | 115.200 kg | 0.238 kg |
0014163 | 4 | sí | 4 mm² | 12.7 mm | 153.600 kg | 0.302 kg |
0014164 | 5 | sí | 4 mm² | 13.9 mm | 192.000 kg | 0.371 kg |
0014166 | 3 | sí | 6 mm² | 12.7 mm | 172.800 kg | 0.320 kg |
0014167 | 4 | sí | 6 mm² | 13.9 mm | 230.400 kg | 0.399 kg |
0014168 | 5 | sí | 6 mm² | 15.8 mm | 288.000 kg | 0.507 kg |
0014170 | 4 | sí | 10 mm² | 17.9 mm | 384.000 kg | 0.661 kg |
0014171 | 5 | sí | 10 mm² | 19.9 mm | 480.000 kg | 0.825 kg |
0014173 | 4 | sí | 16 mm² | 20.7 mm | 614.400 kg | 0.956 kg |
0014174 | 5 | sí | 16 mm² | 23 mm | 768.000 kg | 1.192 kg |
0014176 | 4 | sí | 25 mm² | 25.4 mm | 960.000 kg | 1.479 kg |
0014177 | 5 | sí | 25 mm² | 28.5 mm | 1200.000 kg | 1.859 kg |
0014179 | 4 | sí | 35 mm² | 28.8 mm | 1344.000 kg | 1.984 kg |
0014180 | 5 | sí | 35 mm² | 32.3 mm | 1680.000 kg | 2.487 kg |
0014182 | 4 | sí | 50 mm² | 35 mm | 1920.000 kg | 2.829 kg |
0014184 | 4 | sí | 70 mm² | 40 mm | 2688.000 kg | 3.888 kg |
0014186 | 4 | sí | 95 mm² | 46 mm | 3648.000 kg | 5.107 kg |
0014188 | 4 | sí | 120 mm² | 51 mm | 4608.000 kg | 6.314 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.