SILVYN® LKI-M 25X1.5 GY
Conector de manguera; M 25; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 21; Polipropileno; IP 54;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® FD-PU
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
21
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
Sí
Longitud total
48 mm
Ancho total
30 mm
Anchura libre
14.5 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 25
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
11 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave
27
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Material del cuerpo
Polipropileno
Material del cuerpo forma corta
PP
Material cuerpo de la glándula
Polipropileno
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PP
Color
gris
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-10 °C
Temperatura máx.
110 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® LKI-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Tamaño nominal | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
55501430 | M 25 | 21 | 50 | |
* 55501440 | M 32 | 27" | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.