SILVYN® FPAG M16X1.5 / 13 BK
Conector de manguera; M 16; Tamaño nominal: 13; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 13; Poliamida; Libre de halógenos; Resistente a los rayos UV; IP 66;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscadoCon contratuerca
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® FPAS
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
13
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Diseño de atornillado de conduit
recto
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
No
Diámetro interior
11
Diámetro exterior
24 mm
Longitud total
37 mm
Anchura libre
11 mm
Tamaño nominal
13
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 16
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
11 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
23 mm
Ancho de llave 2
23 mm
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Blindaje CEM
No
Para tubo flexible de diámetro exterior
13 mm
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Material cuerpo de la glándula
Poliamida
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PA
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Resistencia a la flexión alternante
No
Temperatura mín.
-50 °C
Temperatura máx.
135 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
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
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® FPAG-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
55506315 | M 16 | 13 | 10 |
* 55506330 | M 20 | 16" | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.