UNITRONIC® BUS DN THICK FD P
Cable de bus; DeviceNet; Cadena portacables; Impedancia de sobretensión nominal: 120; 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15; PUR; Resistente al aceite; violeta; 12.2 mm; Enlistado por cUL
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
184 kg/km
Índice de cobre
94.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
631.600 lb/10,000 ft
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
DeviceNet
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
2 kV
Impedancia de sobretensión nominal
120 Ω
Product Design
Número/tamaño de conductores
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Par trenzado
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
12.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
violeta
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
91.5 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
183.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable Fast Connect (FC)
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
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thin
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Material base de la cubierta exterior | Retardante a llama | Libre de halógenos | Resistente al aceite | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170344 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | Poliuretano | No | Yes | Yes | 12.2 mm | 94.000 kg/km | 184 kg/km |
2170345 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | Poliuretano | No | Yes | Yes | 6.9 mm | 33.400 kg | 0.067 kg |
2170346 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | Cloruro de polivinilo | Yes | No | No | 12.2 mm | 94.000 kg | 0.195 kg |
2170347 | 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 | Cloruro de polivinilo | Yes | No | No | 6.9 mm | 33.400 kg | 0.070 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.