HITRONIC® HUN1500 12 G 62.5/125 OM1
GOF; thermoplastic; Flame retardance according to: IEC60332-3-25 IEC60332-3-24 IEC60332-1-2; dark grey12x62,5 μm/125 μm OM1; J-Optical cables, indoor: A/J-DQ(ZN)BH; A-Optical cables, outdoor: A/J-DQ(ZN)BH; fixed installation; glass yarns;
Beneficios
- El tubo agrupado central relleno de gel garantiza una hermeticidad longitudinal y transversal y, por tanto, una protección óptima de la fibra.
- Con hilos de vidrio reforzados para alivio de esfuerzo y protección contra roedores.
- Con cubierta exterior LSZH libre de halógenos para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- No genera interferencias electromagnéticas debido a materiales no metálicos en el interior del cable.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para uso en áreas de red troncal.
- Apto para redes WAN.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Apto para uso en interiores y exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Cable de fibra óptica
Peso
0.053 kg
Tipo del conductor de fibra óptica
GOF
Tipo del conductor de fibra óptica nombre largo
Fibra de vidrio
Electrical Characteristics
Información sobre la longitud de onda
At 850 nm is valid 3.5 dB / km as well as 200 MHz x km
Product Design
Cable exterior óptico A
A/J-DQ(ZN)BH
Cable uso interior óptico J
A/J-DQ(ZN)BH
Cable universal óptico U
U-DQ(ZN)BH
Clasificación del cable LWL
gel-filled loose tube cable
Número de conductores
1
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
Sí
Alivio de tensión con
Hilos de vidrio
Tipo de fibra
Fibra multimodal
Número de fibras
12
Número de fibras por conductor
12
Diámetro exterior mín.
7.3 mm
Diámetro exterior nominal
7.3 mm
Diámetro exterior máximo
7.3 mm
Forma del conductor
redondo
Dimensiones del recubrimiento
242 µm
Hilo de desgarre bajo la cubierta
Sí
Material base de la cubierta exterior
Termoplástico
Color de la cubierta exterior
gris oscuro
Identificación de conductores
colours
Dimensión del revestimiento de fibra
125 µm
Dimensión núcleo de fibra
62.5 µm
Medidas de fibra total
242 µm
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Tipo de instalación
cable channel
Para flexión continua
No
Adecuado para instalación bajo tierra
directoen la trinchera de cablesen el tubo protector
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
15 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
109.5 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
20 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
146.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
109.5 mm
Fuerza de tracción instalación fija
1500 N
Temperatura, instalación fija
-30 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 50 °C
Temperatura de instalación mín.
-30 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Hermeticidad longitudinal
Sí
Lateralmente impermeable
Sí
Presión transversal máxima
1500
Cable Fast Connect (FC)
No
Cable óptico, tipo de conductor
Tubo suelto
Cable óptico, uso
Universal
Cable óptico, categoría de fibra
OM1
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
IEC 60794
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de HITRONIC® HUN Universal Cable
Número de artículo | Dimensión núcleo de fibra | Dimensión del revestimiento de fibra | Cable óptico, categoría de fibra | Número de fibras | Retardo a las llamas según | Diámetro exterior nominal | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27400104 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 4 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400108 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400112 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 12 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400124 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 24 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.060 kg |
27400204 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 4 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400208 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400212 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 12 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400224 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 24 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.060 kg |
27400304 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 4 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400308 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400312 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 12 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400324 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 24 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.060 kg |
* 27400404 | 50 µm | 125 µm | OM4 | 4 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400408 | 50 µm | 125 µm | OM4 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400412 | 50 µm | 125 µm | OM4 | 12 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
* 27400424 | 50 µm | 125 µm | OM4 | 24 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.060 kg |
27400904 | 9 µm | 125 µm | OS2 | 4 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400908 | 9 µm | 125 µm | OS2 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400912 | 9 µm | 125 µm | OS2 | 12 | IEC 60332-1-2 | 7.3 mm | 0.053 kg |
27400924 | 9 µm | 125 µm | OS2 | 24 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.060 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.