HITRONIC® HRH1700 12G 62,5/125 OM1
GOF; thermoplastic; Flame retardance according to: IEC60332-3-24; orange12x62,5 μm/125 μm OM1; J-Optical cables, indoor: J-V(ZN)HH; fixed installation; aramid yarns;
Beneficios
- Fácil manejo gracias a la versión flexible y compacta.
- No genera interferencias electromagnéticas debido a materiales no metálicos en el interior del cable.
- Con cubierta exterior LSZH libre de halógenos para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para uso en áreas de red troncal.
- Para instalación fija en tubos y canales de instalación cerrados.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Cable de fibra óptica
Peso
0.100 kg
Tipo del conductor de fibra óptica
GOF
Tipo del conductor de fibra óptica nombre largo
Fibra de vidrio
Electrical Characteristics
Información sobre la longitud de onda
En 1300 nm aplicable 1.5 dB / km así como 500 MHz x kmEn 850 nm aplicable 3.5 dB / km así como 200 MHz x km
Product Design
Número de fibras
0.275
Cable uso interior óptico J
J-V(ZN)HH
Clasificación del cable LWL
Cable interior divisible
Número de conductores
12
Con refuerzo
No
Alivio de tensión con
Hilos de aramida
Tipo de fibra
Fibra multimodal
Número de fibras
12
Diámetro nominal del conductor
2.1 mm
Diámetro exterior mín.
10.3 mm
Diámetro exterior nominal
10.3 mm
Diámetro exterior máximo
10.3 mm
Forma del conductor
redondo
Dimensión núcleo de fibra
62.5 µm
Dimensión del revestimiento de fibra
125 µm
Medidas de fibra total
245 µm
Con refuerzo
Sí
Diameter tight buffer
0.9 mm
Material básico del aislamiento del conductor
glass
Material básico del aislamiento del conductor
glass
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
LSZH
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
LSZH
Color de la cubierta exterior
naranja
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Dimensión del revestimiento de fibra
125 µm
Dimensión núcleo de fibra
62.5 µm
Medidas de fibra total
242 µm
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
15 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
154.5 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
20 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
206.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
154.5 mm
Temperatura, instalación fija
-20 °C hasta 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C hasta 50 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-24
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Hermeticidad longitudinal
No
Lateralmente impermeable
No
Cable Fast Connect (FC)
No
Cable óptico, tipo de conductor
Conductor macizo
Cable óptico, uso
Espacio interior
Cable óptico, categoría de fibra
OM1
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
IEC 60794
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de HITRONIC® HRH Breakout Cable
Número de artículo | Dimensión núcleo de fibra | Dimensión del revestimiento de fibra | Cable óptico, categoría de fibra | Número de fibras | Retardo a las llamas según | Diámetro exterior nominal | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26000102 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 0.275 | IEC 60332-3-24 | 7 mm | 0.035 kg |
26000104 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 0.275 | IEC 60332-3-24 | 7 mm | 0.044 kg |
26000108 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 0.275 | IEC 60332-1-2 | 9.7 mm | 0.077 kg |
26000112 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 0.275 | IEC 60332-3-24 | 10.3 mm | 0.100 kg |
26000202 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 0.2 | IEC 60332-1-2 | 7 mm | 0.035 kg |
26000208 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 0.2 | IEC 60332-1-2 | 9.7 mm | 0.077 kg |
26000212 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 0.2 | IEC 60332-3-24 | 10.3 mm | 0.100 kg |
26000302 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 0.2 | IEC 60332-1-2 | 7 mm | 0.035 kg |
26000304 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 0.2 | IEC 60332-1-2 | 7 mm | 0.044 kg |
26000308 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 0.2 | IEC 60332-1-2 | 9.7 mm | 0.077 kg |
26000312 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 0.2 | IEC 60332-3-24 | 10.3 mm | 0.100 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.