HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2
GOF; thermoplastic; Flame retardance according to: IEC60332-3-24; orange4x50 μm/125 μm OM2; J-Optical cables, indoor: J-V(ZN)H; fixed installation; glass yarns;
Beneficios
- Fácil manejo gracias a la versión flexible y compacta.
- Con hilos de vidrio reforzados para la descarga de tracción.
- No genera interferencias electromagnéticas debido a materiales no metálicos en el interior del cable.
- Con cubierta exterior LSZH libre de halógenos para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para uso en áreas de red troncal.
- Para el uso flexible.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Cable de fibra óptica
Peso
0.037 kg
Tipo del conductor de fibra óptica
GOF
Tipo del conductor de fibra óptica nombre largo
Fibra de vidrio
Electrical Characteristics
Información sobre la longitud de onda
En 850 nm aplicable 3.5 dB / km así como 500 MHz x kmEn 1300 nm aplicable 1.5 dB / km así como 500 MHz x km
Product Design
Cable uso interior óptico J
J-V(ZN)H
Clasificación del cable LWL
Cable de conexión divisible
Número de conductores
4
Con refuerzo
No
Alivio de tensión con
Hilos de vidrio
Tipo de fibra
Fibra multimodal
Número de fibras por conductor
1
Diámetro exterior mín.
5.7 mm
Diámetro exterior nominal
6 mm
Diámetro exterior máximo
6.3 mm
Forma del conductor
redondo
Dimensión núcleo de fibra
50 µm
Dimensión del revestimiento de fibra
125 µm
Medidas de fibra total
242 µm
Con refuerzo
Sí
Diameter tight buffer
0.9 mm
Material básico del aislamiento del conductor
glass
Material básico del aislamiento del conductor
glass
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
LSZH
Color de la cubierta exterior
naranja
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Identificación de conductores
Colores
Medidas de fibra total
242 µm
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Enrollable
Sí
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
15 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
90.0 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
20 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
126.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
94.5 mm
Fuerza de tracción instalación fija
650 N
Temperatura, instalación fija
-20 °C hasta 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C hasta 50 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Hermeticidad longitudinal
No
Lateralmente impermeable
No
Cable Fast Connect (FC)
No
Cable óptico, tipo de conductor
Conductor macizo
Cable óptico, uso
Espacio interior
Cable óptico, categoría de fibra
OM2
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
IEC 60794
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable
Número de artículo | Dimensión núcleo de fibra | Dimensión del revestimiento de fibra | Cable óptico, categoría de fibra | Número de fibras | Retardo a las llamas según | Diámetro exterior nominal | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26010102 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 2 | IEC 60332-3-25 | 6 mm | 0.034 kg |
26010104 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 4 | IEC 60332-3-25 | 6 mm | 0.037 kg |
26010108 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 8 | IEC 60332-3-25 | 7.5 mm | 0.057 kg |
26010112 | 62.5 µm | 125 µm | OM1 | 12 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.069 kg |
26010202 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 2 | IEC 60332-3-25 | 6 mm | 0.034 kg |
26010204 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 4 | IEC 60332-3-24 | 6 mm | 0.037 kg |
26010208 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 8 | IEC 60332-1-2 | 7.5 mm | 0.057 kg |
26010212 | 50 µm | 125 µm | OM2 | 12 | IEC 60332-3-25 | 8.3 mm | 0.037 kg |
26010302 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 2 | IEC 60332-3-25 | 6 mm | 0.034 kg |
26010304 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 4 | IEC 60332-3-25 | 6 mm | 0.037 kg |
26010308 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 8 | IEC 60332-3-25 | 7.5 mm | 0.057 kg |
26010312 | 50 µm | 125 µm | OM3 | 12 | IEC 60332-1-2 | 8.3 mm | 0.069 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.