GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
glass optical fibre;
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Latiguillo de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye tapa protectora contra el polvo
Peso
29.700 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo del conductor de fibra óptica nombre largo
Fibra de vidrio
Product Design
Con protección frente a roedores
No
Número de fibras
2
Longitud total del ensamble
2 m
Montaje directo posible
Sí
Medidas de fibra total
242 µm
Product Characteristics
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Número mín. de ciclos de conexión
1000
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
60 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
70 °C
Resistente al aceite
No
Hermeticidad longitudinal
No
Lateralmente impermeable
No
Resistencia a la tracción tras el ensamble
100 N
Cable óptico, uso
Espacio interior
Cable óptico, categoría de fibra
OM2
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
SC según IEC 61754-4
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de GOF DUPLEX Patchcord
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.