PCF CONNECTOR FSMA CLAMP 3.0 /4PC
fibre optic connector; F-SMA; plug; straight; simplex; Suitable fibre width: 200/230 μm; clamping; clamping range (min./max.): 3.00 - 3.00 mm
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Conector de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye manga antidobleces (un color)Incluye tapa protectora contra el polvo
Tipo de montaje
sujeción
Product Design
Montaje directo posible
Sí
Manga antitorceduras
Sí
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Diámetro del conector
8.1 mm
Longitud total
33.1 mm
Ancho total
8.1 mm
Diámetro de la férula
3.17 mm
Variante del conector enchufable
Símplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de conexión enchufable
F-SMA
Brida disponible
No
Zona de fijación de cable mín.
3 mm
Zona máx. de fijación de cable
3 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
3.00 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
3.00 mm
Tipo de conexión de contacto
Conexión roscada
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de la conexión de acoplamiento
F-SMA
Ancho de fibra adecuado
230 µm
Tipo de fibra adecuado
Simplex Core
Material base de la carcasa
Alpaca
Material de la manga antitorceduras
Elastómeros termoplásticos
Material de la manga antitorceduras, forma corta
TPE
Material de la férula
Alpaca
Color de la manga antitorceduras
negro
Manga antitorceduras color tono RAL
RAL 9005
Color tapa protectora contra el polvo
rojo
Color tapa protectora contra el polvo tono RAL
RAL 3000
Color del conector
plateado
Product Characteristics
Atenuación de inserción
1.25 dB
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Cables de fibra óptica
Protección frente a vibraciones
No
Resistencia a la tracción tras el ensamble
80 N
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.