POF ADAPTER FSMA HEX /4PC
fibre optic adapter; F-SMA; cable coupler; straight; simplex; Suitable fibre width: 1 mm; screwing;
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Acoplamiento de fibra óptica
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Montaje directo posible
Sí
Manga antitorceduras
No
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Diámetro del conector
6.35 mm
Longitud total
23.5 mm
Ancho total
6.5 mm
Variante del conector enchufable
Símplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Acoplamiento
Tipo de conexión enchufable
F-SMA
Brida disponible
Sí
Tipo de conexión de contacto
Conexión roscada
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de la conexión de acoplamiento
F-SMA
Ancho de fibra adecuado
1000 µm
Tipo de fibra adecuado
Simplex Core
Material base de la carcasa
Alpaca
Material del casquillo guía
Alpaca
Material de la manga antitorceduras, forma corta
PVC
Color tapa protectora contra el polvo
rojo
Color tapa protectora contra el polvo tono RAL
RAL 3000
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Atenuación de inserción
1.0 dB
Temperatura mín. de almacenamiento
-55 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
99 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Cables de fibra ópticaDatos/señales
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.