IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE
pre-assembled ethernet cable; drag chain, flexible; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; polyurethane; 2x2; RJ 45, plug, straight (180°); open End; 2 m
Beneficios
- El cable de conexión confeccionado a un lado o a ambos lados ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- La forma acodada del conector es idónea para una salida de cable que ahorra espacio.
- Mezcla libe de halógenos del aislamiento de los conductores y cubierta para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y de movimiento continuo en partes móviles de máquinas y cadenas portacable.
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en espacios secos, húmedos y especialmente en espacios severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet preconfeccionado
Peso
90.000 g
Índice de cobre
40.000 kg
Índice de cobre (lb)
268.789 lb
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Ethernet
Product Design
Blindado
Sí
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Cable de Ethernet categoría
Cat.5
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 40
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.