ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FLEX FC
ethernet cable; flexible; PROFINET® application: Type C; SF/UTP; LSZH; Halogenfree; green
Beneficios
- La estructura "Fast Connect" con cubierta interior y cruz de separación reduce considerablemente el tiempo de confección del cable, ya que se suprime la laboriosa eliminación del blindaje de los pares. Además, ofrece un blindaje sin disminución de los pares de cables entre sí.
- Protección adicional contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje general doble de foil de aluminio laminado y malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- Cable con capacidad Power-over-Ethernet para el suministro simultáneo de energía y datos de componentes de red más pequeños con bajos requisitos de energía (por ejemplo, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico).
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet.
- Rendimiento Cat.6A hasta 10 Gbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 600 MHz.
- Disponible con cubierta exterior de PVC robusta o cubierta exterior FRNC libre de halógenos.
Aplicaciones
- Para el uso flexible en la red PROFINET (tipo B), debido al diseño de conductor trenzado.
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Uso versátil, dependiendo del material de la cubierta.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
0.130 kg
Índice de cobre
57.000 kg
Índice de cobre (lb)
383.020 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
300 V AC rms according to UL
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
2 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
280.0 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
10000 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
4X2X23/7AWG
Dimensiones del conductor
4X2X23 AWG
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
23 AWG
Número de alambres
7
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
8
Número de pares
4
Tipo de cableado
Par trenzado
Elemento de cableado adicional
Separador cruzado
Enrollado sobre el cableado
Cinta de plástico
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
1.15 mm
Diámetro exterior nominal
6.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material básico de la cubierta interior
Compuesto libre de halógenos
Cubierta interior material base forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
LSZH
Color de la cubierta exterior
verde
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6018
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Aplicación PROFINET®
Tipo C
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
26.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
52.8 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to +80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
up to 75 °C according to cULus CMX
Temperatura de instalación mín.
-5 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL VW-1
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos según
IEC 60754-1IEC 60754-2
Resistente al aceite
No
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
Cable Fast Connect (FC)
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
21281 according to UL 758
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL CMX according to UL 444 (e-file number: E236660)
Reconocido por cUR
Sí
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CMX (75°C) according to CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.