SKINDICHT® ME PG 11/13.5
Ampliador; Rosca interior: PG 13,5; Rosca exterior: PG 11; Latón niquelado;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Ampliador
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
PG 13,5
Rosca exterior
PG 11
Diámetro interior
15
Diámetro exterior
22 mm
Longitud total
17.5 mm
Anchura libre
15 mm
Tamaño de rosca
PG 11
Paso de rosca
1,41
Longitud de rosca
6 mm
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® ME
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
* 52003990 | PG 9 | PG 7 | 100 |
* 52004000 | PG 11 | PG 9 | 100 |
* 52004010 | PG 13,5 | PG 9 | 100 |
52004020 | PG 11 | PG 13,5 | 100 |
* 52004030 | PG 16 | PG 11 | 100 |
* 52004040 | PG 21 | PG 11 | 100 |
* 52004050 | PG 16 | PG 13,5 | 100 |
52004060 | PG 13,5 | PG 21 | 50 |
52004070 | PG 16 | PG 21 | 50 |
* 52004080 | PG 29 | PG 16 | 50 |
52004090 | PG 21 | PG 29 | 50 |
* 52004100 | PG 36 | PG 29 | 50 |
* 52004110 | PG 42 | PG 36 | 10 |
* 52004120 | PG 48 | PG 42 | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.