END SLEEVES DIN COIL 2.5 BU
Manga terminal; Inserto de crimpado apropiado: ; Para sección transversal: 2.5mm²; Longitud total: 14.5mm; azul; Cobre electrolítico estañado
Beneficios
- Ideal para la confección automatizada de cables en grandes cantidades.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manga terminal
Tipo de empaque
Carrete
Unidad de embalaje (VPE)
1500.000
Product Design
Longitud total
14.5 mm
Ancho total
4.2 mm
Para sección transversal
2.5 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Material aislamiento
Polipropileno
Protección de superficie
estañado
Color
azul
Diseño de terminal de cable
Manga terminal
Product Characteristics
Temperatura máx. de corta duración
120 °C
Temperatura mín.
-5 °C
Temperatura máx.
105 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.