ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 30G1
control cable; drag chain30G1; 19.6 mm; Extended-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Core identification: numbers; Shielded;
Beneficios
- Cable desarrollado especialmente para el uso marítimo con aprobación internacional DNV-GL.
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- Duradero en recorridos largos o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Extended Line").
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para uso en aplicaciones offshore con contacto con agua salada.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y de movimiento continuo en partes móviles de máquinas y cadenas portacable.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Gran resistencia a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.635 kg
Índice de cobre
377.000 kg
Índice de cobre (lb)
2533.336 lb
Clase de desempeño
Extended-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0: 250 V AC rms according to DNV GL
Tensión de prueba conductor/conductor
3 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
3 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
30G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 6: hilo superfino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
30
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
19.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material básico de la cubierta interior
Elastómeros termoplásticos
Cubierta interior material base forma corta
TPE
Color recubrimiento interior
negro
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
gris
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
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
78.4 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
147.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
147.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
10000000
Recorrido máximo
100 m
Velocidad máxima deslizante
5 m/s
Velocidad máxima autoportante
10 m/s
Aceleración máxima
50 m/s²
Temperatura, instalación fija
-60 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-50 °C up to 80 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-50 °C up to 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)EN 50618EN 50620
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Resistencia a lodos según
IEC 61892-4
Libre de PWIS
No
Baja capacitancia
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
Número de certificado DNV/GL
TAE000031E
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0023300 | 2 | no | 0.5 mm² | 6.7 mm | 32.000 kg | 0.060 kg |
0023301 | 3 | sí | 0.5 mm² | 7.1 mm | 40.000 kg | 0.070 kg |
0023302 | 4 | sí | 0.5 mm² | 7.6 mm | 47.000 kg | 0.084 kg |
0023303 | 5 | sí | 0.5 mm² | 8.2 mm | 53.000 kg | 0.095 kg |
0023304 | 7 | sí | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.132 kg |
0023305 | 12 | sí | 0.5 mm² | 10.9 mm | 97.000 kg | 0.190 kg |
0023306 | 18 | sí | 0.5 mm² | 12.9 mm | 131.000 kg | 0.245 kg |
0023307 | 20 | sí | 0.5 mm² | 13.5 mm | 156.000 kg | 0.281 kg |
0023308 | 25 | sí | 0.5 mm² | 15.6 mm | 190.000 kg | 0.367 kg |
0023309 | 30 | sí | 0.5 mm² | 15.8 mm | 222.000 kg | 0.408 kg |
0023310 | 36 | sí | 0.5 mm² | 16.9 mm | 251.000 kg | 0.459 kg |
0023311 | 2 | no | 0.75 mm² | 7.2 mm | 40.000 kg | 0.068 kg |
0023312 | 3 | sí | 0.75 mm² | 7.6 mm | 47.000 kg | 0.082 kg |
0023313 | 4 | sí | 0.75 mm² | 8.3 mm | 58.000 kg | 0.096 kg |
0023314 | 5 | sí | 0.75 mm² | 8.9 mm | 65.000 kg | 0.113 kg |
0023315 | 7 | sí | 0.75 mm² | 10.6 mm | 85.000 kg | 0.145 kg |
0023316 | 12 | sí | 0.75 mm² | 12.1 mm | 127.000 kg | 0.215 kg |
0023317 | 18 | sí | 0.75 mm² | 14.6 mm | 198.000 kg | 0.318 kg |
0023318 | 20 | sí | 0.75 mm² | 15.5 mm | 213.000 kg | 0.354 kg |
0023319 | 25 | sí | 0.75 mm² | 17.7 mm | 259.000 kg | 0.459 kg |
0023320 | 30 | sí | 0.75 mm² | 17.7 mm | 296.000 kg | 0.480 kg |
0023321 | 36 | sí | 0.75 mm² | 19.5 mm | 348.000 kg | 0.605 kg |
0023322 | 2 | no | 1 mm² | 7.6 mm | 45.000 kg | 0.083 kg |
0023323 | 3 | sí | 1 mm² | 8.1 mm | 55.000 kg | 0.094 kg |
0023324 | 4 | sí | 1 mm² | 8.8 mm | 68.000 kg | 0.114 kg |
0023325 | 5 | sí | 1 mm² | 9.6 mm | 81.000 kg | 0.135 kg |
0023326 | 7 | sí | 1 mm² | 11.3 mm | 106.000 kg | 0.177 kg |
0023327 | 12 | sí | 1 mm² | 13.2 mm | 175.000 kg | 0.274 kg |
0023328 | 18 | sí | 1 mm² | 15.9 mm | 242.000 kg | 0.394 kg |
0023329 | 20 | sí | 1 mm² | 16.6 mm | 269.000 kg | 0.427 kg |
0023330 | 25 | sí | 1 mm² | 19.2 mm | 329.000 kg | 0.575 kg |
0023331 | 30 | sí | 1 mm² | 19.6 mm | 377.000 kg | 0.635 kg |
0023332 | 36 | sí | 1 mm² | 21.2 mm | 467.000 kg | 0.758 kg |
0023333 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.3 mm | 58.000 kg | 0.095 kg |
0023334 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 76.000 kg | 0.118 kg |
0023335 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9.8 mm | 91.000 kg | 0.147 kg |
0023336 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.8 mm | 111.000 kg | 0.176 kg |
0023337 | 7 | sí | 1.5 mm² | 12.5 mm | 145.000 kg | 0.233 kg |
0023338 | 12 | sí | 1.5 mm² | 14.9 mm | 242.000 kg | 0.367 kg |
0023339 | 18 | sí | 1.5 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg | 0.509 kg |
0023340 | 20 | sí | 1.5 mm² | 18.3 mm | 377.000 kg | 0.562 kg |
0023341 | 25 | sí | 1.5 mm² | 21.4 mm | 486.000 kg | 0.811 kg |
0023342 | 30 | sí | 1.5 mm² | 21.4 mm | 568.000 kg | 0.568 kg |
0023343 | 36 | sí | 1.5 mm² | 23.4 mm | 655.000 kg | 1.066 kg |
0023344 | 2 | no | 2.5 mm² | 9.8 mm | 73.000 kg | 0.129 kg |
0023345 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.7 mm | 110.000 kg | 0.168 kg |
0023346 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.7 mm | 136.000 kg | 0.205 kg |
0023347 | 5 | sí | 2.5 mm² | 12.8 mm | 180.000 kg | 0.293 kg |
0023348 | 7 | sí | 2.5 mm² | 15.6 mm | 246.000 kg | 0.418 kg |
0023349 | 12 | sí | 2.5 mm² | 18 mm | 377.000 kg | 0.629 kg |
0023350 | 18 | sí | 2.5 mm² | 21.5 mm | 569.000 kg | 0.912 kg |
0023351 | 20 | sí | 2.5 mm² | 22.7 mm | 582.000 kg | 0.850 kg |
0023352 | 25 | sí | 2.5 mm² | 26.5 mm | 765.000 kg | 1.266 kg |
0023353 | 4 | sí | 4 mm² | 13.9 mm | 205.000 kg | 0.311 kg |
0023354 | 5 | sí | 4 mm² | 15.4 mm | 250.000 kg | 0.381 kg |
0023355 | 4 | sí | 6 mm² | 16.2 mm | 289.000 kg | 0.423 kg |
0023356 | 5 | sí | 6 mm² | 17.8 mm | 354.000 kg | 0.512 kg |
0023357 | 4 | sí | 10 mm² | 20.4 mm | 475.000 kg | 0.672 kg |
0023358 | 5 | sí | 10 mm² | 22.3 mm | 582.000 kg | 0.814 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.