ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5
Control cable; 5G1.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Identificación de conductores: Números; Cadena portacables

Inicia sesión para ver precio
SKU
0026352
($126.23/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • El diseño altamente flexible del cable requiere un excelente desempeño del producto.
  • Producto resistente gracias al material de la cubierta exterior, resistente a la abrasión, las muescas y los cortes.
  • Duradero con recorridos medios o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Core Line").
  • El trenzado de conductores más corto permite radios de flexión muy pequeños.

Aplicaciones

  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
  • Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
  • La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
  • Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

131 kg/km

Índice de cobre

72.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

483.800 lb/10,000 ft

Clase de desempeño

Core-Line

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Product Design

Dimensiones del conductor

5G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

5

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Enrollado sobre el cableado

Fleece wrapping

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

9.1 mm
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
Polyurethane

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PUR

Color de la cubierta exterior

grey

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 7001

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

EN 50334
VDE 0293-1

Product Characteristics

Ámbito de uso

Cadena portacables
flexible

Para flexión continua

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

36.4 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

7.5 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

68.3 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

7.5 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

68.3 mm

Ciclos de curvatura máximos

7000000

Recorrido máximo

50 m

Velocidad máxima deslizante

5 m/s

Velocidad máxima autoportante

10 m/s

Aceleración máxima

30 m/s²

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C to 70 °C

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

-5 °C to 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted)

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Resistente al ozono según

EN 50396, método B

Resistente a las sustancias químicas

Resistente a la hidrólisis

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-10-2

Resistencia a lodos según

IEC 61892-4

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Superficie de cubierta de baja adhesión

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
0026352 5 Yes 1.5 mm² 72.000 kg/km 131 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.