ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G2,5
control cable; 4G2.5; 10 mm; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; drag chain
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable requiere un excelente desempeño del producto.
- Duradero con recorridos medios o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Core Line").
- El trenzado de conductores más corto permite radios de flexión muy pequeños.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.171 kg
Índice de cobre
96.000 kg
Índice de cobre (lb)
645.000 lb
Clase de desempeño
Core-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 6: hilo superfino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
10 mm
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
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
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
40.0 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
75.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
75.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
7000000
Recorrido máximo
20 m
Velocidad máxima deslizante
5 m/s
Velocidad máxima autoportante
10 m/s
Aceleración máxima
20 m/s²
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C up to 70 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
0 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0026100 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.3 mm | 10.000 kg | 0.033 kg |
0026101 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.7 mm | 15.000 kg | 0.048 kg |
0026102 | 4 | sí | 0.5 mm² | 6.3 mm | 19.200 kg | 0.058 kg |
0026103 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg | 0.067 kg |
0026104 | 7 | sí | 0.5 mm² | 8 mm | 34.000 kg | 0.088 kg |
0026105 | 12 | sí | 0.5 mm² | 9.5 mm | 58.000 kg | 0.136 kg |
0026106 | 18 | sí | 0.5 mm² | 11.4 mm | 86.400 kg | 0.195 kg |
0026107 | 25 | sí | 0.5 mm² | 13.7 mm | 120.000 kg | 0.322 kg |
0026108 | 30 | sí | 0.5 mm² | 14.3 mm | 144.000 kg | 0.334 kg |
0026109 | 34 | sí | 0.5 mm² | 15.6 mm | 164.000 kg | 0.374 kg |
0026110 | 50 | sí | 0.5 mm² | 18.5 mm | 240.000 kg | 0.560 kg |
0026119 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.7 mm | 15.000 kg | 0.049 kg |
0026120 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6.2 mm | 22.000 kg | 0.056 kg |
0026121 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.8 mm | 29.000 kg | 0.073 kg |
0026122 | 5 | sí | 0.75 mm² | 7.4 mm | 37.000 kg | 0.086 kg |
0026123 | 7 | sí | 0.75 mm² | 8.9 mm | 51.000 kg | 0.117 kg |
0026124 | 12 | sí | 0.75 mm² | 10.6 mm | 87.000 kg | 0.182 kg |
0026125 | 16 | sí | 0.75 mm² | 12 mm | 116.000 kg | 0.234 kg |
0026126 | 18 | sí | 0.75 mm² | 12.7 mm | 130.000 kg | 0.272 kg |
0026127 | 25 | sí | 0.75 mm² | 15.2 mm | 181.000 kg | 0.399 kg |
0026130 | 2 | no | 1 mm² | 6.1 mm | 19.000 kg | 0.058 kg |
0026131 | 3 | sí | 1 mm² | 6.6 mm | 29.000 kg | 0.071 kg |
0026132 | 4 | sí | 1 mm² | 7.3 mm | 39.000 kg | 0.088 kg |
0026133 | 5 | sí | 1 mm² | 8 mm | 48.000 kg | 0.104 kg |
0026134 | 7 | sí | 1 mm² | 9.6 mm | 67.000 kg | 0.142 kg |
0026135 | 12 | sí | 1 mm² | 11.4 mm | 115.000 kg | 0.219 kg |
0026136 | 14 | sí | 1 mm² | 12.3 mm | 134.400 kg | 0.268 kg |
0026137 | 16 | sí | 1 mm² | 13 mm | 153.000 kg | 0.294 kg |
0026138 | 18 | sí | 1 mm² | 13.9 mm | 173.000 kg | 0.324 kg |
0026139 | 25 | sí | 1 mm² | 16.4 mm | 240.000 kg | 0.445 kg |
0026140 | 26 | sí | 1 mm² | 16.4 mm | 249.600 kg | 0.482 kg |
0026141 | 34 | sí | 1 mm² | 18.9 mm | 326.400 kg | 0.632 kg |
0026142 | 41 | sí | 1 mm² | 20.6 mm | 394.000 kg | 0.703 kg |
0026143 | 50 | sí | 1 mm² | 22.3 mm | 480.000 kg | 0.902 kg |
0026144 | 65 | sí | 1 mm² | 25.4 mm | 624.000 kg | 1.178 kg |
0026149 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.8 mm | 29.000 kg | 0.071 kg |
0026150 | 3 | sí | 1.5 mm² | 7.4 mm | 43.200 kg | 0.090 kg |
0026151 | 4 | sí | 1.5 mm² | 8.1 mm | 58.000 kg | 0.114 kg |
0026152 | 5 | sí | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg | 0.139 kg |
0026153 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10.9 mm | 101.000 kg | 0.189 kg |
0026154 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12.9 mm | 173.000 kg | 0.295 kg |
0026156 | 18 | sí | 1.5 mm² | 15.6 mm | 259.000 kg | 0.470 kg |
0026157 | 25 | sí | 1.5 mm² | 18.6 mm | 360.000 kg | 0.644 kg |
0026158 | 26 | sí | 1.5 mm² | 18.6 mm | 374.400 kg | 0.615 kg |
0026159 | 34 | sí | 1.5 mm² | 21.1 mm | 489.600 kg | 0.828 kg |
0026160 | 41 | sí | 1.5 mm² | 23 mm | 613.000 kg | 1.021 kg |
0026161 | 42 | sí | 1.5 mm² | 23 mm | 629.000 kg | 1.102 kg |
0026162 | 50 | sí | 1.5 mm² | 25 mm | 720.000 kg | 1.167 kg |
0026170 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg | 0.145 kg |
0026171 | 4 | sí | 2.5 mm² | 10 mm | 96.000 kg | 0.171 kg |
0026172 | 5 | sí | 2.5 mm² | 11.2 mm | 120.000 kg | 0.218 kg |
0026173 | 7 | sí | 2.5 mm² | 13.6 mm | 168.000 kg | 0.303 kg |
0026174 | 12 | sí | 2.5 mm² | 16 mm | 288.000 kg | 0.474 kg |
0026175 | 14 | sí | 2.5 mm² | 17.2 mm | 336.000 kg | 0.541 kg |
0026180 | 3 | sí | 4 mm² | 10.6 mm | 120.000 kg | 0.207 kg |
0026181 | 4 | sí | 4 mm² | 11.7 mm | 160.000 kg | 0.266 kg |
0026182 | 5 | sí | 4 mm² | 13.1 mm | 200.000 kg | 0.332 kg |
0026183 | 4 | sí | 6 mm² | 13.9 mm | 230.400 kg | 0.367 kg |
0026184 | 5 | sí | 6 mm² | 15.5 mm | 288.000 kg | 0.658 kg |
0026185 | 4 | sí | 10 mm² | 17.6 mm | 384.000 kg | 0.609 kg |
0026186 | 5 | sí | 10 mm² | 19.6 mm | 480.000 kg | 0.785 kg |
0026187 | 4 | sí | 16 mm² | 20.6 mm | 615.000 kg | 0.894 kg |
0026188 | 5 | sí | 16 mm² | 23.1 mm | 768.000 kg | 1.148 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.