ÖLFLEX® CHAIN 819 P 25G1,0
control cable; drag chain25G1; 15.7 mm; Basic-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Core identification: numbers; UL recognized;
Beneficios
- Duradero con recorridos o aceleraciones moderadas (clase de rendimiento LAPP "Basic Line").
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Aplicaciones
- Donde se requiera una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.391 kg
Índice de cobre
240.000 kg
Índice de cobre (lb)
1612.710 lb
Clase de desempeño
Basic-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según cRU AWM1000 V CA rms según UL AWM
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
25G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
25
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
15.7 mm
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
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
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
62.8 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
157.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
157.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
5000000
Recorrido máximo
10 m
Velocidad máxima deslizante
3 m/s
Velocidad máxima autoportante
5 m/s
Aceleración máxima
5 m/s²
Torsión
En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsiónEn +/- 150 °/m y min. -20 °C hasta 2000 Ciclos de torsión
Temperatura, instalación fija
hasta 80 °C según CSA AWM-40 °C hasta 80 °C según IEC hasta 80 °C según UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 70 °C según IEC-5 °C hasta 80 °C según UL AWM-5 °C hasta 80 °C según CSA AWM
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-5 °C hasta 80 °C según CSA AWM-5 °C hasta 80 °C según UL AWM-5 °C hasta 70 °C según IEC
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Horizontal Flame Test
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2, método A
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
11009 según UL 758 (e-file number: E63634)21576 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CHAIN 819 P
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1027800 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.2 mm | 9.600 kg | 0.031 kg |
1027801 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 39 kg/km |
1027802 | 4 | sí | 0.5 mm² | 6 mm | 19.200 kg | 0.049 kg |
1027803 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.5 mm | 24.000 kg | 0.058 kg |
1027804 | 7 | sí | 0.5 mm² | 7.7 mm | 33.600 kg | 0.079 kg |
1027805 | 12 | sí | 0.5 mm² | 9.2 mm | 57.600 kg | 0.121 kg |
1027806 | 18 | sí | 0.5 mm² | 11 mm | 86.400 kg | 0.178 kg |
1027807 | 25 | sí | 0.5 mm² | 13.3 mm | 120.000 kg | 0.250 kg |
1027810 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.6 mm | 14.400 kg | 0.038 kg |
1027811 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6 mm | 21.600 kg | 0.049 kg |
1027812 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.5 mm | 28.800 kg | 0.062 kg |
1027813 | 5 | sí | 0.75 mm² | 7.1 mm | 36.000 kg | 0.075 kg |
1027814 | 7 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 50.400 kg | 0.106 kg |
1027815 | 12 | sí | 0.75 mm² | 10.3 mm | 86.400 kg | 0.163 kg |
1027816 | 18 | sí | 0.75 mm² | 12.2 mm | 129.600 kg | 0.239 kg |
1027817 | 25 | sí | 0.75 mm² | 14.8 mm | 180.000 kg | 0.335 kg |
1027820 | 2 | no | 1 mm² | 5.9 mm | 19.200 kg | 0.043 kg |
1027821 | 3 | sí | 1 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.057 kg |
1027822 | 4 | sí | 1 mm² | 6.9 mm | 39.000 kg | 0.071 kg |
1027823 | 5 | sí | 1 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.086 kg |
1027824 | 7 | sí | 1 mm² | 9 mm | 67.000 kg | 0.122 kg |
1027825 | 12 | sí | 1 mm² | 10.9 mm | 115.200 kg | 0.190 kg |
1027826 | 18 | sí | 1 mm² | 13.2 mm | 172.800 kg | 0.285 kg |
1027827 | 25 | sí | 1 mm² | 15.7 mm | 240.000 kg | 0.391 kg |
1027830 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.5 mm | 28.800 kg | 0.056 kg |
1027831 | 3 | sí | 1.5 mm² | 6.9 mm | 43.200 kg | 0.075 kg |
1027832 | 4 | sí | 1.5 mm² | 7.6 mm | 58.000 kg | 0.095 kg |
1027833 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.5 mm | 72.000 kg | 0.119 kg |
1027834 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10.3 mm | 100.800 kg | 0.170 kg |
1027835 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12.3 mm | 172.800 kg | 0.264 kg |
1027836 | 18 | sí | 1.5 mm² | 14.9 mm | 259.200 kg | 0.395 kg |
1027837 | 25 | sí | 1.5 mm² | 17.9 mm | 360.000 kg | 0.549 kg |
1027840 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.4 mm | 72.000 kg | 0.116 kg |
1027841 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9.3 mm | 96.000 kg | 0.148 kg |
1027842 | 7 | sí | 2.5 mm² | 12.7 mm | 168.000 kg | 0.269 kg |
1027843 | 12 | sí | 2.5 mm² | 15.2 mm | 288.000 kg | 0.420 kg |
1027844 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10.4 mm | 120.000 kg | 0.186 kg |
1027850 | 4 | sí | 4 mm² | 11.1 mm | 153.600 kg | 0.222 kg |
1027852 | 4 | sí | 10 mm² | 17.2 mm | 384.000 kg | 0.541 kg |
1027855 | 4 | sí | 16 mm² | 20.1 mm | 614.400 kg | 0.805 kg |
1027857 | 4 | sí | 25 mm² | 24.9 mm | 960.000 kg | 1.260 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.