EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE
Herramienta pelacables; conductor cross section0.02mm² - 10mm²;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta pelacables
Volumen de suministro
Incluye cartucho de cuchillas
Peso
181.200 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Cable
Product Design
Longitud total
191 mm
Ancho total
123 mm
Altura total
20 mm
Para sección transversal (mín.)
0.02 mm²
Para sección transversal (máx.)
10 mm²
Color
negro
Para material de aislamiento
Cloruro de polivinilo
Forma de hoja
recto
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EASY STRIP stripping and cutting tool
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|---|
61735800 | 0.02 mm² | 10 mm² | 0.02 mm² | 10 mm² | Cloruro de polivinilo | Herramienta pelacables |
61735805 | 0.1 mm² | 4 mm² | 0.1 mm² | 4 mm² | Politetrafluoroetileno | Herramienta pelacables |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.