DIAGONAL CUTTER SESI 16
diagonal cutter
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cortadores laterales
Peso
216.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
AlambresCuerda de pianoAlambre semiduroAlambre duro
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
160 mm
Ancho total
60 mm
Altura total
30 mm
Para diámetro (máx.)
4 mm
Material
Acero
Protección de superficie
cromado
Color
amarillo-rojo
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Diagonal cutter
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Adecuado para | Peso |
---|---|---|---|
62120520 | 4 mm | AlambresCuerda de pianoAlambre semiduroAlambre duro | 216.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.