CABLE KNIVE KAMI 19
cable knive
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cuchilla de cable
Peso
67.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
190 mm
Ancho total
46 mm
Altura total
23 mm
Material
Acero
Color
amarillo-rojo
Forma de hoja
recto
Longitud de hoja
50 mm
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Cable knive
Número de artículo | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|
62120510 | Cuchilla de cable | 67.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.