ED-CAN-AX-PRO
data connector; ; switchable bus terminationCAN; Sub-D socket; straight (180°)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
103.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
CAN
Electrical Characteristics
Impedancia
120 Ω
Product Design
Blindado
Sí
Longitud total
80.9 mm
Ancho total
36.1 mm
Altura total
14.8 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
180
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
7 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
10 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
28 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
14 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
Zn
Diagnóstico de la interfaz
No
Asignación de contactos
CAN Low = Pin 2CAN Gnd = Pin 3CAN High = Pin 7CAN V+ = Pin 9
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Terminación de bus conmutable
Número mín. de ciclos de conexión
200
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación mín.
-20 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
Cable Fast Connect (FC)
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
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.