ED-CAN-AX
data connector; ; switchable bus terminationCAN; Sub-D socket; straight (180°)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
40.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
CAN
Electrical Characteristics
Impedancia
120 Ω
Product Design
Blindado
No
Longitud total
67.5 mm
Ancho total
35 mm
Altura total
17 mm
Tipo de rosca
sin
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
180
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Diagnóstico de la interfaz
No
Asignación de contactos
CAN Low = Pin 2CAN High = Pin 7CAN Gnd = Pin 3
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Terminación de bus conmutable
Nivel de contaminación
2
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
BUS
Cable Fast Connect (FC)
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
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.