AB-C5-M12FS-PB-TR-SH
Terminating resistor; PROFIBUS DP; M 12; Socket; Shielded: Yes
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Resistencia de terminación
Peso
34.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Product Design
Número de contactos
5
Indicador de estado
No
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Straight
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en B
Ángulo de la carcasa del conector
180
Material base de la carcasa
Thermoplastic polyurethane
Material base de la carcasa, forma corta
TPU
Material del contacto
Copper-tin
Material del contacto forma corta
CuSn
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Product Characteristics
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
90 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
BUS
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
M12 according to IEC 61076-2-101
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.