X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 TRNSP
single core; 1X95; 18.3 mm; PVC
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
1.010 kg
Índice de cobre
912.000 kg
Índice de cobre (lb)
6128.389 lb
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
1 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
1X95
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
95 mm²
Material del conductor
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
1
Diámetro exterior nominal
18.3 mm
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
transparente
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
12 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
219.6 mm
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C up to 55 °C
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
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de X00V3-D Copper Earthing Cable
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
4571110 | 16 mm² | 8.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
4571111 | 25 mm² | 9.5 mm | 240.000 kg | 0.290 kg |
4571112 | 35 mm² | 11 mm | 336.000 kg | 0.400 kg |
4571113 | 50 mm² | 13.2 mm | 480.000 kg | 0.550 kg |
4571114 | 70 mm² | 15.8 mm | 672.000 kg | 0.770 kg |
4571115 | 95 mm² | 18.3 mm | 912.000 kg | 1.010 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.